Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

C(D)A2K-XC10, Munkahenger, elfordulásmentes, kettős működésű, Kettős működésű / Átmenő dugattyúrúd

  • pneumatikus henger, kettős működésű, elfordulásmentes, dugattyúrudas
  • dugattyúátmérő (mm): 40, 50, 63
  • standard lökettartomány (mm): 1 to 1000
  • szerelőlap elfordulás: ¹0,5°
  • jeladó alkalmazható

Konfigurálja a terméket

 
mágnes
Szerelés
dugattyúátmérő
löket A (Egyéb löket lehetőségekért keresse az SMC-t)
opció A
löket B (A+B maximális értéke: 1000 mm)
  []
opció B
Jeladó
bekötővezeték
szám