Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)A2K-XC10, Cylinder, vridstyrd, dubbelverkande standard kolvstång, 4-lägescylinder (rygg mot rygg montage)

  • Cylinder, dubbelverkande, standard kolvstång, vridstyrd kolvstång
  • Cylinderstorlekar (mm): 40, 50, 63
  • Standardslaglängd (mm): 1 till 1000
  • Vridstyrning, noggrannhet: +/-0.5°
  • Med magnetkolv för givare

Configure your product

 
Magnet
Montage
Storlek
Slaglängd A
Suffix A
Stroke B (Maximum value for A+B: 1000 mm)
  []
Suffix B
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number