Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

CCT, Pneu-hidro átalakító

  • alacsony nyomású hidraulikus átalakító, CCT sorozat
  • átalakító dugattyúátmérő (mm): 63, 100, 160
  • lökettartomány (mm): 50 - 800
  • üzemi nyomás: 0 - 0,7MPa
  • próbanyomás: 1,05MPa
  • közeg: turbina olaj (40 - 100mm2/s)

Konfigurálja a terméket

 
névleges méret
löket