Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CCT, Pneumaticko-hydraulický převodník

CCT, Pneumaticko-hydraulický převodník
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • pneumaticko-hydraulický převodník, řada CCT
  • velikost (mm): 63, 100, 160
  • rozsah zdvihů (mm): 50 až 800
  • provozní tlak: 0 až 0,7 MPa
  • zkušební tlak: 1,05 MPa
  • médium: turbínový olej (40 až 100cSt)

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost
zdvih