Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Gyorsleürítő-szelep, Gyorscsatlakozók - 25A-AQ*40F

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 4 - Ø 6 mm
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.

Konfigurálja a terméket

 
méret
tömlőméret
leszellőző csatlakozás