Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2 ujjas megfogó, Párhuzamos megfogó, hosszú löketű - 25A-MHZL2

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Ujjanként 104 N maximális megfogóerő 0.5 Mpa mellett
  • Kettős működésű és egyszeres működésű
  • ismétlési képességet: ±0.01 mm
  • Maximális működési frekvencia: 120 c.p.m.