Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, apertura parallela, Corsa lunga - 25A-MHZL2

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 104 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto e semplice effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 120 c.p.m.

Configure your product

 
Diametro
Azione
Tipi di dita
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero