Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHZL2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, prodloužený zdvih

  • vhodný pro výrobu baterií
  • max. upínací síla pro jednu čelist: 104 N při tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná a jednočinná
  • opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • maximální počet cyklů: 120 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
funkce
provedení čelistí
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet