Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HYB-Z1, Hygienic Design Cylinder Round Type

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Hygienic design
  • Two types of seal material: NBR or FKM
  • Rubber bumper cushion.

Konfigurálja a terméket

 
integrált mágnes
dugattyúátmérő
menet
tömítés
löket
  []
zsír
jeladó
bekötővezeték
szám