Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IS10, Nyomáskapcsoló, Reed-relés érintkező

  • súly: 62g (16%-al könnyebb, mint az IS1000)
  • teljes magasság: 52mm (11% kevesebb, mint az IS1000-nél)
  • 100V AC/DC specifikáció
  • élettartam: 5 millió ciklus
  • csatlakoztatható a moduláris kivitelű FRL egységhez
  • RoHS-nek megfelelő és CE jelzéssel ellátott