Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Termékkatalógus
Az SMC IS10 nyomásérzékelője 16%-al könnyebb és 11%-al kisebb, mint az IS1000 volt. Megfelel az RoHS szabványnak és CE jelzéssel ellátott. Nyomástartomány: 0,1 - 0,4MPa (opcionális: 0,1 - 0,6 MPa). Szintén rendelkezésre áll az IS10M (nyomásérzékelő moduláris rögzítéssel) és a IS10E (nyomásérzékelő csőcsatlakozóval).