Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

JSXD, Elővezérelt 2-utú mágnesszelep 2-utú mágnesszelep, N.C.

  • Alkalmazható közeg: levegő, víz, olaj
  • Áramlási sebesség 2200 l/min-ig (víz)
  • Torkolati átmérő: 10 és 50 mm között
  • Csatlakozóméret: 1/4" és 2" között
  • Test anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz és alumínium
  • Tekercs anyaga: rozsdamentes acél
  • Védettség: IP67.

Konfigurálja a terméket

 
méret
Valve Type
Ház anyaga
Tömítés anyaga
Csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
olajmentes
felfogatás