Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Alacsony globális felmelegedési potenciálú (GWP) hűtőközeg, folyadékhűtő standard típus – HRSF

Környezetbarát hatékonyság

  • A folyamat minőségének optimalizálása – Megfelelő hőmérsékletszabályozás, legfeljebb ±0.1 °C
  • Megfelel az F-gáz rendeletnek – R454C hűtőközeg használata (GWP:146)
  • Szerezze be a megfelelő megoldást, amellyel proaktív vezérlést biztosít – Távoli vezérlés az esetleges rendellenességek vagy incidensek kezeléséhez
  • Bővítse alkalmazási lehetőségeit ‒ rendkívüli körülmények között is használható, -20 és + 45 ºC között.

És még sok más

  • Folyadékhűtő. Víz- vagy léghűtéses
  • Hűtőteljesítmény: 1.1 és 20.5 kW között (50 Hz)
  • Hőmérsékleti stabilitás: ±0.1 °C
  • Beállítható hőmérséklettartomány: 5 ~ 40 °C
  • Fűtés funkcióval és öndiagnosztikával
  • Soros kommunikáció.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
hűtőkapacitás
Hűtési mód
Menet
energiaellátás
érintésvédelmi relé
magas környezeti hőmérséklet
automatikus folyadékfeltöltés
ioncserélő vízvezeték hálózat
nagynyomású szivattyú