Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Low GWP Refrigerant Thermo-chiller/Rack Mount Type – HRRF

Environmentally friendly efficiency, rack-ready design

  • Peace of mind with F-gas compliance – R454C refrigerant used (GWP:146)
  • Save space – Mount multiple equipment units together in a rack
  • Ease your control, service and maintenance – Filters and drainage accessible via front panel
  • Facilitate installation – Built-in filters, flow sensors and bypass piping.

És még sok más

  • Cooling capacity: 1000 to 1600 W (50 Hz)
  • Set temperature range: 5 to 35 °C
  • With heating function and self-diagnosis
  • Serial communication.

Konfigurálja a terméket

 
hűtőkapacitás
Hűtési mód
Menet
energiaellátás
ioncserélő vízvezeték hálózat
Nagynyomású szivattyúval szerelve
láb
Áramlásérzékelők