Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Oval Bellows Shape with Non-slip Feature, with adapter, Plate Mounting – ZP3M#WB

  • Korong méretek: 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110
  • Speciális csúszásgátló bordák
  • Anyaga: FS61 (Fluorozott gumi)
  • Korong keménység (Shore A: ±5°): 60º
  • Felületi üzemi hőmérséklettartomány: 0-200 ºC
  • Adapter és puffer üzemi hőmérséklettartomány: 0-150 ºC.

Konfigurálja a terméket

 
Vákuum bemeneti irány
vákuumkorong átmérő
Anyag
Csatlakozószál és típusa
vákuum bemenet
Hálós szűrő