Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Oval Bellows Shape with Non-slip Feature, with adapter, Plate Mounting – ZP3M#WB

  • průměr přísavky: 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110
  • opěrná žebra s protiskluzovou úpravou
  • materiál přísavky: FS61 (fluorová pryž)
  • tvrdost přísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • teplota povrchu pro přisátí: 0 až 200 ºC
  • teplota prostředí: 0 až 150 °C.

Nakonfigurujte si produkt

 
směr připojení vakua
Průměr přísavky
Materiál
typ montáže / přívod vakua
přívod vakua
síťový filtr