Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

PSE540, Miniatűr pneumatikus nyomásérzékelő

  • kompakt nyomásérzékelő pneumatikához
  • próbanyomás: 500kPa
  • Kimenetek: IO-Link, NPN/PNP és analóg (feszültség/áram).
  • pontosság (üzemi hőmérséklet 25°C): ¹2%F.S. vagy kevesebb
  • ismétlési pontosság: ¹0,2%F.S. vagy kevesebb
  • burkolat: IP40

Konfigurálja a terméket

 
érzékelő tartomány
pontosság
csatlakozóméret
kimenet specifikációk
opció
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)