Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Standard modell - LECS#N(D)-T

  • Alkalmazható terepibusz protokollok: EtherNet/IP™ és SSCNET III
  • Egyes protokollokhoz elérhető hálózati kártya típusa
  • Kompatibilis hajtások: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11
  • Képesség az átviteli terhelés és sebesség javítására
  • STO (Safe Torque Off) biztonsági funkció elérhető
  • Széles tápellátási tartományok: 100-120 és 200-230 VAC (50/60 Hz)
  • Számos kompatibilis motorteljesítmény: 100W, 200W, 400W, 750W.

Konfigurálja a terméket

 
hajtás típusa
Motor kábelbevezetés
Network Card Type