Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VNA, Pneumatikus működtetésű folyamatszelep levegőre

  • közeg: levegő; CO2 ; nitrogén; freon 11, 113, 114;
    turbina olaj, hidraulika olaj, argon, hélium
  • próbanyomás: 1,5MPa
  • üzemi nyomástartomány: 0 - 1MPa
  • névleges keresztmetszet: 13 - 770mm 2
  • tekercsfeszültség: AC(50/60Hz) 100V, 230V, egyebek (opció);
    DC 24V, egyebek (opció)
  • üzemi hőmérséklet: -5 - 60°C (fagyásmentes)