Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQ110, VQ100 sorozat, kompakt 3-utú szelep, alaphelyzetben zárt

  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0 - 0,8MPa
  • áramlási tényező (Cv): 0,02 (standard, nagynyomású); 0,04 (opció: nagy átáramlás)
  • tekercsfeszültség: 100, 200, 110, 230VAC; 12, 24VDC
  • válaszidő: 6,5ms vagy kevesebb

Konfigurálja a terméket

 
funkció
tekercsfeszültség
bekötővezeték
kézi felülvezérlés
csatlakozóméret
Q