Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQ20/30, 2-utú mágnesszelep, elővezérelt

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,01-0,6MPa
  • névleges keresztmetszet (Cv/névleges átmérő): 7,2mm 2 -17,5mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC; 100, 110, 230VAC
  • válaszidő: 5ms vagy kevesebb (VQ20); 20ms vagy kevesebb (VQ30)
  • működési/közeghőmérséklet: -10 - 50°C