Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQ20/30, 2/2-Wege-Magnetventil, pilotgesteuert

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,01-0,6 MPa
  • Effektiver Querschnitt (Cv/effektiver Querschnitt): 7,2 mm 2 -17,5 mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC; 100, 110, 200 VAC
  • Ansprechzeit: 5 ms oder schneller (VQ20); 20 ms oder schneller (VQ30)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C