Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro in acciaio inox - CG5-S & CJ5-S

Prestazioni impeccabili

  • Utilizzabile in impianti alimentari, di imbottigliamento e medicali – Con grasso alimentare
  • Raschiastelo speciale – Previene l'ingresso di acqua nel cilindro
  • Vita operativa del prodotto aumentata – Il cilindro può essere disassemblato per sostituire le guarnizioni.

And much more

  • Diametro (mm): 10 ~ 100
  • Corse fino a 400 mm
  • Due tipi di materiali di tenuta, NBR o FKM, possono essere selezionati a seconda dell'applicazione
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, Industria alimentare
  • 5 diversi tipi di montaggio.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca