Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore rotante tipo a paletta - CRB

Ruota in spazi ristretti

  • Riduce peso e dimensioni della macchina – 115 g e 55.6 mm ( taglia 20): unità di regolazione dell'angolo e unità sensore integrati come standard
  • Riduzione della pressione di esercizio della macchina mantenendo inalterata la coppia dell'attuatore – Costruzione a doppia paletta disponibile con coppia effettiva fino a 9,24 N-m (taglia 40 e 0,6 MPa)
  • Riduzione dei tempi di installazione, ispezione e manutenzione – Connessione pneumatica, cablaggio e regolazione dell'angolo possono essere eseguiti dallo stesso lato
  • Movimenti regolari e precisi persino a basse velocità – Ampia gamma per bassa velocità di rotazione.

And much more

  • Taglie: 10, 15, 20, 30, 40
  • Angoli di rotazione: 90°, 180°, 270°
  • Paletta singola e doppia
  • Tempo di rotazione regolabile: da 0.03 a 0.5 s/90°
  • Coppia fino a 15.80 Nm
  • Campo di regolazione angolo a 175°.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca