Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo e controllore integrato – EQFS#H

e-Actuator per trasferimento. Semplicemente facile

  • Collegarlo, avviarlo e controllarlo facilmente: attuatore elettrico e controllore, tutto in uno. Impostazione completa in soli tre passaggi. Facile funzionamento on/off
  • Encoder assoluto senza batterie – Riavvio dall'ultima posizione. Prestazioni elevate
  • Riduzione delle emissioni di CO2 – Ottimizzazione del motore con riduzione della generazione di calore e del consumo di energia
  • Riduzione della manutenzione e miglioramento delle prestazioni – Connettori M12. Sono necessari solo tre cavi.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm
  • Tipo di attuazione con vite a ricircolo di sfere
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Carico orizzontale: fino a 80 kg
  • Carico verticale: fino a 40 kg
  • Velocità: fino a 1200 mm/s
  • Accelerazione orizzontale: fino a 10000 mm/s²
  • Accelerazione verticale: fino a 5000 mm/s².

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Applicazione di grasso
Posizione del controllore
Ingresso digitale