Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CQU

CQU
Una delle sfide affrontate dai costruttori è la ripetuta richiesta di macchine sempre più piccole e compatte. In molti casi, questa sfida non è così difficile da vincere ma le maggiori riduzioni delle dimensioni sono spesso frenate dal rendimento dei componenti usati nella loro costruzione.In qualità di leader mondiale della pneumatica, SMC è al corrente di queste problematiche e il loro nuovo cilindro compatto a pistone ovale della serie CQU supera questa sfida grazie alle sue caratteristiche di potenza e di risparmio di spazio.Progettata per l'uso nelle applicazioni di automazione generica, la serie CQU offre le migliori caratteristiche di rendimento del già conosciuto cilindro piatto della serie MU e dei cilindri compatti della serie CQ2 riunite in un solo cilindro piatto estremamente piccolo. Grazie allo creazione di un anello di ritegno ellittico brevettato unico nel suo genere in grado di eliminare la necessità dei fondelli del cilindro, la serie CQU è il 15% più corta della serie MU, il 40% più stretta della serie CQ2 e la massa del corpo è ridotta fino al 36% a seconda del modello scelto. Inoltre, l'estrema leggerezza della gamma CQU rispetto a qualsiasi altro cilindro piatto disponibile oggi sul mercato rappresenta un altro vantaggio di questa innovativa costruzione.Ideale per le applicazioni con passo di montaggio ravvicinato o con baricentro basso, la serie CQU può essere utilizzata anche con una guida esterna. Progettata per l'uso con un piccolo sensore (installabile da 4 direzioni), la serie CQU può essere montata su supporti a piedini in verticale e in orizzontale o con cerniera femmina.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca