Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-S9Px-588, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea, Categoria ATEX 3

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 80mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDRB, MDSU.

Configure your product

 
Modello
Lunghezza cavi