Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza - LEH

Manipolazione leggera e sicura

  • Afferrate il pezzo desiderato con 2 o 3 dita – Corse comprese tra 4 e 80 mm. Forza di presa fino a 180 N
  • Non perdete mai la posizione. Riduzione dell'avviamento della macchina – Encoder assoluto senza batteria
  • Si adatta alla forma e mantiene il pezzo – Funzione di controllo della presa. La forza di presa viene mantenuta anche in caso di arresto o riavvio.

And much more

  • Disponibili pinze a 2 e 3 dita
  • Dimensioni corpo: 10, 16, 20, 25, 32 e 40 mm
  • Velocità d apertura e chiusura: fino a 100 mm/s
  • Forza di presa: fino a 210 N (LEHZ), fino a 180 N (LEHF) & fino a 130 N (LEHS)
  • Tipo con motore passo-passo
  • Encoder: incrementale & assoluto senza batteria
  • Compatibile con i controllori: LECP1, LECPA e JXC#1.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Dimensione corpo
Tipo motore
Corsa
Tipo di coperchio antipolvere
Ingresso cavo motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo