Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

EQ – e-Actuator: movimento ad alte prestazioni senza problemi

Automatizza i tuoi processi con i nostri e-Actuator plug-and-play

Immagina questa situazione: stai progettando la tua prossima macchina, lo spazio è limitato, i tempi ristretti e le prestazioni non negoziabili.

Trovi un attuatore che sembra perfetto: corpo sottile, movimentazione fluida, guida lineare integrata. Tuttavia, un controllo approfondito fa emergere un problema: l'attuatore non è compatibile con il tuo motore e con il driver.
Scegli allora un attuatore che funziona correttamente con la configurazione della tua macchina, ma che risulta più ingombrante e meno preciso.

Ti suona familiare?

Nell'automazione industriale questo tipo di compromesso si verifica spesso: compatibilità contro compattezza e prestazioni.

Con l'attuatore elettrico EQ di SMC non è necessario scegliere:

  • Movimento integrato ad alta precisione: prestazioni fluide e ripetibili
  • Si adatta al layout della tua macchina: compatto, perfetto per spazi limitati
  • Compatibile con altri dispositivi: opzioni di montaggio del motore flessibili e integrazione plug-and-play
  • Installazione semplice: non è richiesta alcuna configurazione da parte di terzi

Che tu lavori nell'automazione generale, nell'automotive o nell'imballaggio, i nostri e-Actuator si integrano perfettamente nel tuo sistema.

Nessuna personalizzazione. Nessun compromesso.
Solo un attuatore versatile e ad alte prestazioni pronto per essere integrato in qualsiasi applicazione.

In che modo il nostro e-Actuator può migliorare le tue prestazioni? Scopri i nostri casi di successo

Scopri la gamma completa della serie EQ

I nostri attuatori elettrici sono perfetti per movimenti ad alta precisione e in spazi limitati, ideali per un'integrazione veloce ed affidabile. Progettati per resistere in ambienti difficili e per movimentare anche carichi pesanti.