Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico con stelo guidato e controllore integrato – EQYG#H

Attuatore elettrico guidato per operazioni di spinta. Semplicemente facile. Extra supporto.

  • Collegarlo, avviarlo e controllarlo facilmente: attuatore elettrico e controllore, tutto in uno. Impostazione completa in soli tre passaggi. Facile funzionamento on/off. Compatibile con IO-Link.
  • Encoder assoluto senza batterie – Riavvio dall'ultima posizione. Prestazioni elevate.
  • Riduzione delle emissioni di CO2 – Ottimizzazione del motore con riduzione della generazione di calore e del consumo di energia.
  • Riduzione della manutenzione e miglioramento delle prestazioni – Connettori M12. Sono necessari solo tre cavi.

And much more

  • Taglia corpo: 16, 25, 32
  • Tipo di attuazione con vite a ricircolo di sfere
  • Corsa: da 30 a 300 mm
  • Carico orizzontale: fino a 100 kg
  • Carico verticale: fino a 44 kg
  • Velocità: fino a 900 mm/s
  • Accelerazione orizzontale: fino a 10000 mm/s²
  • Accelerazione verticale: fino a 5000 mm/s².

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Posizione del controllore
Interfaccia (ingresso digitale/uscita/protocollo di comunicazione)