Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IL100, relè booster, sistema metrico

  • Quando un segnale pneumatico, avente pressione richiesta, non ha la portata sufficiente per attivare una o più parti dell'apparecchiatura
  • Può aiutare ad accelerare notevolmente la velocità di attuazione
  • Attacchi: 1/4, 3/8
  • Consumo d’aria: 3 L/min max.
  • Opzioni: Alta temperatura (da -5 a 100 °C) / Bassa temperatura (da -30 a 60 °C) / Rame esente.