Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IL200, valvola lock-up

  • La valvola di blocco chiude il passaggio non appena la pressione del segnale scende sotto il valore preimpostato e riapre al ripristino della pressione tarata
  • Tre opzioni: Semplice effetto, doppio effetto, 3 vie
  • Doppio effetto: Permette di mantenere in posizione valvole di processo fino al ripristino della pressione di linea
  • 3 vie: Cambia l’attacco di alimentazione in caso di problemi
  • Attacco: 1/4
  • Opzioni: Alta (da -5 a 100 °C) / Bassa temperatura (da -30 a 60 °C) / Parti esterne senza rame.