Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola a 2 vie - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU/JSXR

Progettata per resistere

  • Resistenza alle condizioni ambientali più avverse: struttura in acciaio inox e protezione IP67
  • Risparmio energetico - Assorbimento di soli 2 watt
  • Facilità di installazione: la bobina può essere ruotata di 360 gradi.

And much more

  • Fluido applicabile: aria, acqua, vapore, acqua riscaldata o olio
  • Portata fino a 700 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: da 1.6 a 50 mm
  • Attacco: da 1/8” a 2”
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottone, bronzo e alluminio
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: Settore alimentare
  • Materiale della bobina: acciaio inox.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Tipo valvola
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto