Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PSE300, regolatore del sensore di pressione

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie PSE300A. Maggiori dettagli qui.
  • Regolatore del sensore di pressione
  • Tempo di risposta: 1ms max.
  • Risoluzione pressione impostata: 1/1000
  • Ripetibilità: ¹0.1% F.S. max.
  • Protezione: IP40

Configura il tuo prodotto

 
Caratteristiche Ingresso
Modello d'ingresso, d'uscita
Unità
Opzione 1
Opzione 2
Opzione 3