Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cambio utensile: tipo a pulsante/tipo con viti di bloccaggio − RMTM

Cambio utensile senza complicazioni

  • Riduzione dei tempi di inattività per il cambio utensile: lo scambio manuale tra gli utensili può essere eseguito rapidamente
  • Migliorare la flessibilità dei robot o dei COBOT in modo semplice – adattare i dispositivi di presa da utilizzare senza dover ricorrere attrezzi speciali
  • Ampliare la versatilità dei macchinari: montare e scambiare un'ampia gamma di dispositivi di presa conformi a ISO 9409-1-50-4-M6
  • Consentire un posizionamento accurato degli utensili: montate i dispositivi di presa con una ripetibilità affidabile della posizione.

And much more

  • Meccanismo di ritenzione semplice
  • Peso e ingombri ridotti
  • Capacità di carico fino a 20 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Specifiche del corpo
Tipo di montaggio
Passo di montaggio