Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Chiller per l'industria dei Semiconduttori - HRZ-F

Molto più che affidabile

  • Adatto per il settore dei semiconduttori – Il chiller più affidabile
  • Riduzione dei costi – Risparmio energetico fino al 65% grazie all'uso di un compressore e di una pompa dotati di inverter
  • Manutenzione al minimo – L'alloggiamento della pompa e dello scambiatore si trovano all'interno del serbatoio
  • Massimizzate le prestazioni della vostra macchina – Grande stabilità di temperatura ±0.1 °C e gamma impostabile da -20 a 90 °C.

And much more

  • Capacità di raffreddamento: da 2 kW a 10 kW
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 ºC
  • Serbatoio all-in-one
  • Con funzione di recupero automatico del fluido di ricircolo
  • Con funzione di riscaldamento.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca