Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRZ-F, Pre polovodičový priemysel

A lot more than reliable

  • Prispôsobené pre polovodičové aplikácie – najvhodnejšie riešenie
  • Zníženie nákladov – úspora energie až 65 % vďaka použitiu frekvenčných meničov pro čerpadlo a kompresor
  • Jednoduchá údržba – čerpadlo a výmenník tepla sú umiestnené v pomocnej nádrži, nie je nutné odpojovať a vypúšťať cirkulačný okruh
  • Zvýšenie výkonu stroja – vynikajúca teplotná stabilita ±0.1 °C a nastaviteľný rozsah teplôt od -20 do 90 °C.

Základné technické informácie

  • chladiaci výkon: 2 kW až 10 kW
  • teplotná stabilita: ±0.1 °C
  • pre zamedzenie úniku média sú výmenník tepla, čerpadlo a hlavná nádrž umiestnené v pomocnej nádrži
  • jednoduchá údržba vďaka funkcii odčerpania a znovu privedenia média do okruhu
  • ochrana proti zamrznutiu.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.