Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VXD, unità singola, elettrovalvola a 2 vie a membrana pilotata

La versione aggiornata della nostra elettrovalvola servopilotata a 2 vie, la serie VXD, presenta dimensioni ridotte del 7% rispetto ai precedenti modelli convenzionali, offrendo al contempo notevoli vantaggi ai clienti. La serie VXD rinnovata supporta il nostro impegno volto allo sviluppo di nuove innovazioni al fine di far ottenere ai clienti un notevole risparmio energetico; non è soltanto più compatta, ma utilizza meno energia. Ideale per applicazioni con aria, acqua, olio, acqua calda e olio ad alta temperatura, che spaziano dai centri di lavaggio auto alle linee d'olio in industrie di processo, la serie VXD è disponibile in una vasta gamma di materiali (alluminio, resina, ottone e acciaio inox) e offre resistenza all'ozono a bassa concentrazione e opzioni prive d'olio. Un altro vantaggio consiste nel risparmio nei tempi di installazione, dal momento che la versione ad aria con corpo in resina offre un'opzione con raccordo istantaneo integrato. Altre caratteristiche prevedono paracolpi elastici per ridurre i livelli di rumore durante il funzionamento della valvola e una maggiore vita operativa grazie alla sua particolare struttura. Presenta inoltre un migliore tempo di risposta in chiusura OFF se azionata con un fluido ad alta viscosità come l'olio.