Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VXZ

VXZ
A SMC siamo lieti di presentare la nostra nuova elettrovalvola a 2 vie multiuso della serie VXZ. La serie VXZ servopilotata e con pressione differenziale uguale a zero è in grado di funzionare con fluidi a bassa pressione e con vuoto. È inoltre facile da installare perché non richiede aria compressa per il funzionamento. Il 27% più leggera e il 4% più piccola rispetto ai modelli attuali, la serie VXZ è ideale per macchine leggere e spazi ristretti. Grazie all'utilizzo di un paracolpi, la serie è adatta per ambienti silenziosi e presenta una vita utile più lunga grazie alla nuova costruzione, che è il risultato dell'impegno di SMC nel perfezionare le prestazioni e le funzionalità dei suoi prodotti e offrire ai clienti vantaggi competitivi. Disponibile nell'opzione resistente all'ozono a bassa concentrazione e nell'opzione olio esente, la serie VXZ è disponibile in una vasta gamma di materiali per il corpo, con filettature da ¼” a 1” e raccordi istantanei da Ø10 a Ø12. Assieme al tipo normalmente chiuso o normalmente aperto e ad una migliore risposta in chiusura (OFF), la serie VXZ è ideale per il trattamento dell'aria, acqua, olio, acqua calda e olio ad alta temperatura per i sistemi di raffreddamento, segmentazione delle linee pneumatiche e valvola di scarico nelle linee del vuoto.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca