Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZL, eiettore multistadio

  • Eiettore per vuoto multistadio a risparmio energetico
  • Diametro ugello: ø1.2 mm
  • Max. portata d'aspirazione: 100l/min (ANR)
  • Consumo d'aria: 63l/min (ANR)
  • Caratteristiche di scarico: silenziatore incorporato (standard), attacco di scarico
  • Opzioni pressostato per vuoto: pressostato per vuoto digitale,
    vacuometro, adattatore per vuoto

Configure your product

 
Tipo di scarico
Pressostato per vuoto
Specifiche di uscita
Lunghezza cavi
Q