Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZL212, eiettore multistadio

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie ZL3/6. Maggiori dettagli qui.
  • Eiettore multistadio a risparmio energetico
  • Diametro ugello: ø1.2 mm
  • Massima portata di aspirazione: 200l/min (ANR)
  • Consumo d'aria: 126l/min (ANR)
  • Caratteristiche di scarico: silenziatore incorporato (standard), attacco di scarico
  • Opzioni pressostato per vuoto: pressostato per vuoto digitale,
    vacuometro, adattatore per vuoto

Configure your product

 
Scarico
Sensore pressione di vuoto
Specifiche di uscita
Cavo
Q