Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pressostato digitale di precisione ZSE20(F)

Informazioni più dettagliate e rapide a vostra disposizione

  • Maggiori informazioni a colpo d’occhio – È possibile visualizzare contemporaneamente 2 parametri specifici (valore di regolazione e misurato)
  • Risparmio di tempo grazie alle impostazioni facilitate – 3 Modalità di impostazione disponibili
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.

And much more

  • Pressostato digitale di precisione
  • Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici
  • Connettore M12 disponibile
  • Pressione: da -100 a 100 kPa
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Ripetibilità ±0.2 % F.S

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Serie
Campo della pressione nominale
Caratteristiche di uscita
Caratteristiche unità
Caratteristiche connessioni
Direzione di connessione
Cavo
Supporto
Certificato taratura