Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZSE20C(F), Pressostato digitale di precisione, Display a 3 visualizzazioni per fluidi generici

  • Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni per fluidi.
  • 2 Uscite + Uscita analogica (tensione/corrente).
  • IP65.
  • Fluido applicabile: Fluid that will not corrode stainless steel 630 and 304.
  • Campo della pressione: -101 a 100 kPa.
  • Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
  • Tempo di risposta: 1.5 ms max.
  • Consumo: 35 mA max.
  • Connettore e-CON, tipo con cablaggio posteriore.

Configura il tuo prodotto

 
Serie
Campo della pressione nominale
Caratteristiche di uscita
Caratteristiche unità
Caratteristiche connessioni
Direzione di connessione
Cavo
Supporto
Certificato taratura