Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektrische gripper voor Cobots – LEHR

Elektrificeer de samenwerking, verhoog je efficiëntie

  • Past perfect in jouw cobot – Gecertificeerd door toonaangevende fabrikanten van collaboratieve robots voor gebruik in hun robots
  • Vereenvoudigt jouw installatie en installatietijd – Plug&Play-oplossing voor jouw cobot, door slechts één M8-kabel aan te sluiten
  • Verzekert valpreventie zonder energieverbruik – Montage-oplossing biedt een zelfklemmend mechanisme dat de grip behoudt
  • Vermindert jouw uitvaltijd – Absolute encoder zonder batterij hervat grijpbewegingen vanaf de laatste positie zonder terug te keren naar de uitgangspositie.

And much more

  • Elektrische grijper gecertificeerd door de volgende fabrikanten van collaboratieve robots:
    • UNIVERSAL ROBOTS en FANUC
  • Plug & play configuratie voor: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
  • Compatibel met ISO 9409-1-50-4-M6 (mechanische interface: standaard montagemaat voor robotuiteinde)
  • Grote grijpkracht, uitbreiding van het huidige assortiment in producten voor cobots:
    • Van 60 tot 140 N
  • Herhaalnauwkeurigheid: ±0,1 mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection