Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EX600, Endplate, Wireless

  • Enclosure: IP67 (Manifold Assembly)
  • Operating temp. range: -10 to +50°C
  • Operating humidity range: 35% to 85% RH (No condensation)
  • Standards: CE marking, RoHS compliant

Configure your product

 
End plate Mounting Position
Power Supply
Mounting Method