Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Draadloos systeem - EXW1/EX600-W

Minder is beslist meer

  • Minder kabels en connectoren, minder installatie en onderhoud, minder risico van onderbrekingen en ontkoppeling. Minder – compacte en modulaire draadloze systemen
  • Bereik volledig veilige, betrouwbare en stralingsbestendige communicatie – frequentieverspringing en data-encryptie in de 2.4 GHz ISM band
  • Zet 'm overal aan het werk – geschikt voor iedere applicatie, ideaal voor gereedschapwissels in robotarmen of draai-/indexeringstafels
  • Introduceer flexibiliteit in uw machines – eenvoudig de lay-out wijzigen, snel aansluiten en opstarten.

En veel meer

  • Protocollen: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT, DeviceNet
  • Mogelijk om modulaire en compacte systemen te combineren
  • Communicatieafstand: tot 100 m
  • Toepasbaar ventiel: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Tot 9 input / output / IO-Link masterunits
  • Tot 1.280 inputs / 1.280 outputs
  • Tot IP67 behuizing.

  • Dit product EX600-WEN*/WPN* is gediscontinueerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection