Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Flow Controller voor Water – FC3W

Betrouwbare en stabiele debietregeling, robuust ontwerp

  • Een lineair debiet verkrijgen – Dynamische regeling van het waterdebiet op basis van een proportioneel elektrisch stuursignaal
  • Maak je instelpuntregeling betrouwbaar – ±5 % F.S. nauwkeurigheid van debietregeling
  • Inzetten op omgevingsinvloeden – IP65-behuizing met standaard M12-connector.

And much more

  • Nominaal debietbereik: tot 16 l/min
  • Ingangen/uitgangen: analoge stroom/spanning met externe stuuruitgang
  • Reactietijd: 10 s of minder
  • Vetvrij.

Configure your product

 
Debiet
schroefdraadtype
Poortgrootte
Ingang/uitgang
Optie 1
Optie 2
Handleiding