Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Motorloze elektrische sledetafel - LESYH

Jouw motor, onze actuator. Zeer nauwkeurig en compact.

  • Creëer de beste oplossing voor jezelf – gebruik je eigen motor en aandrijving
  • Zorg voor opmerkelijke stijfheid en nauwkeurigheid – verminderde doorbuiging. ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie en enorme hardheid. Reductie bewegingsverlies, 0,1 mm
  • Optimaliseer je applicatie – keuze uit motoren van een groot aantal bedrijven
  • Stimuleer je productiviteit – maximale snelheid van 400 mm/s en maximale versnelling van 5.000 mm/s².

And much more

  • Bodygrootte: 16, 25
  • AC servomotor
  • Slaglengte: 50 tot 150 mm.

Configure your product

 
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte