Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JSP

Regel je vloeistoffen nauwkeurig

  • Nauwkeurige regeling van je debiet – Door de stroom te regelen, kan het debiet soepel worden geregeld
  • Geschikt voor jouw toepassing – Geschikt voor lucht en water
  • Bestand tegen de meest ongunstige omgevingsomstandigheden – Roestvrijstalen spoel en IP67-behuizing
  • Energiebesparing – Energieverbruik van slechts 4 watt.

En veel meer

  • Toepasbaar medium: perslucht, water
  • Poortgrootte: 1/8” tot 3/8”
  • Debiet tot 3 l/min (water)
  • Doorlaat: 1,4 tot 3,2 mm
  • Stroomverbruik van slechts 4 watt (voor JSP10).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection