Washdown bestendige Ionizer van SMC
Ontdek de IP66 Ionizer voor washdown en stoffige omgevingen. SMC, wereldwijd specialist in industriële automatisering, breidt zijn portfolio voor statische beheersing uit met de introductie van de IZSW10 serie. Deze nieuwe ionizer met IP66 beschermingsgraad is ontworpen voor betrouwbare prestaties in stoffige, vochtige en intensief gereinigde omgevingen. De IZSW10 combineert snelle statische neutralisatie, groot bereik, selecteerbare ionisatiemodi en een hygiënisch, onderhoudsvriendelijk ontwerp.
Ontworpen voor veeleisende omgevingen
In de voedingsmiddelen, dranken, farmaceutische industrie en algemene automatisering wordt effectieve statische beheersing vaak bemoeilijkt door stof, vocht en frequente reinigingscycli. De IZSW10 speelt hierop in met een volledig stof en waterdichte behuizing (IP66 equivalent). Wanneer de ionizer is uitgeschakeld, kan deze veilig worden gereinigd. De gladde, afgeronde vorm voorkomt ophoping van vloeistoffen en ondersteunt een hygiënisch machineontwerp.
De robuustheid wordt verder vergroot door roestvaststalen metalen onderdelen en ‘wolfraam emitters’. Dankzij het safe touch ontwerp wordt onbedoeld contact met het emittergebied voorkomen. Voor een snelle en eenvoudige statuscontrole zijn LED indicatoren aanwezig die vanuit twee richtingen zichtbaar zijn, ook bij inbouw in compacte machines.
Snelle statische neutralisatie
De IZSW10 levert hoge prestaties in uiteenlopende toepassingen dankzij de keuze uit DC en Dual AC ionisatiemodi.
- In DC‑modus bereikt de ionizer een neutralisatietijd van slechts 0,2 seconden op 100 mm, ideaal voor toepassingen met hoge snelheid zoals verpakken, folieverwerking en onderdelenoverdracht.
- In Dual AC‑modus, gecombineerd met perslucht op een maximale druk 0,5 MPa, wordt statische lading effectief geneutraliseerd tot een afstand van 500 mm, met een ontlaadtijd van 0,9 seconden.
De optionele air purge‑functie vergroot de effectieve neutralisatieafstand met ongeveer een factor drie ten opzichte van gebruik zonder lucht. Tegelijkertijd helpt het debiet vervuiling van de emitters te verminderen, wat de levensduur verlengt en stabiele ontlaadprestaties waarborgt.
Stabiele ionbalans en minder onderhoud
Voor een gelijkmatige en betrouwbare statische eliminatie over de volledige lengte van de ionizer is de IZSW10 uitgerust met Auto Balance‑ en Averaging‑functies. Deze houden de offsetspanning binnen ±30 V (Dual AC met air purge op 300 mm) en compenseren slijtage of vervuiling van emitters, waardoor onderhoudsintervallen worden verlengd.
Het onderhoud wordt verder vereenvoudigd door:
- Vervangbare emittercartridges
- Onderhoudsdetectie‑uitgang
- Optionele reinigingsset
- Flexibele luchttoevoeropties, met één‑ of tweezijdige luchttoevoer en keuze uit RVS‑ of EHEDG‑conforme koppelingen
Ten opzichte van het vorige model realiseert de IZSW10 een 14% kortere ontlaadtijd rondom de emitter bij gebruik van de high‑flow cartridge op 600 mm.
Compact, configureerbaar en eenvoudig te integreren
De IZSW10 is leverbaar in vijf lengtes: 400, 580, 760, 940 en 1120 mm en is daarmee geschikt voor zowel smalle transportbanden als brede web‑toepassingen. Afhankelijk van de lengte varieert het gewicht van 0,87 tot 1,44 kg, wat montage op lichte constructies of bewegende delen mogelijk maakt.
Elektrische integratie is eenvoudig dankzij de 24 VDC‑voeding, NPN/PNP‑I/O en functies zoals ionisatie‑stop, onderhoudsdetectie, detectie van hoogspanningsafwijkingen en alarmcontrole.
Nieuwe standaard voor statische beheersing in zware omstandigheden
In sectoren waar wordt gewerkt met folies, poeders, lichte onderdelen of gevoelige verpakkingsmaterialen kunnen statische problemen leiden tot productieverlies door stofaanhechting, foutieve invoer, kleven, rimpelvorming of contaminatie. De IZSW10 biedt hiervoor een robuuste, washdown‑bestendige oplossing die snelheid, bereik, stabiliteit en hygiënisch ontwerp samenbrengt in één platform.
Voor machinebouwers en eindgebruikers die een ionizer zoeken die ook onder zware omstandigheden betrouwbaar presteert — zonder concessies aan prestaties — onderscheidt de IZSW10 zich als de enige IP66‑staafionisator met selecteerbare ionisatiemodi en air purge‑functie voor snelle neutralisatie.
Ontdek meer over de IZSW10 van SMC in onze digitale catalogus.
18 feb. 2026